{wago/pg04/serie739/0739-0302_0001_0999-0962.prj},{NB=739-306/001-000},{BESTNR=739-306/001-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=17.5},{RM=3.50},{P=6},{HOEHE=12.30},{BREITE=35.80},{TIEFE=13.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=4.752},{BEMERKUNGEN=L1 = (No. of poles x Pin Spacing) | L2 = L1 + 8,8 mm | L3 = L1 + 14,8 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 +0,1 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/739-306_001-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/739-306_001-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10