Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 60
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
6 - 7 mm
Measured voltage
320 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
Pin Spacing
5.00 mm
No. of poles
Height
18.20 mm
Width
mm
Depth
11.10 mm
Number of connection points
Number of potentials
Color
Weight
g
Comment
L1 = No. of poles x Pin Spacing
Dimensions
1,3 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais