{wago/pg04/serie741/0741-0202_0999-0962.prj},{NB=741-206},{BESTNR=741-206},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.08},{P=6},{HOEHE=18.50},{BREITE=31.98},{TIEFE=12.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 +0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=8.026},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/741-206},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/741-206}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11