{wago/pg04/serie741/0741-0232_0999-0962.prj},{NB=741-236},{BESTNR=741-236},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{RM=5.08},{P=6},{HOEHE=18.50},{BREITE=39.80},{TIEFE=12.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 6,5 mm + 1,5 mm | L1 = L + 5,8 mm | L2 = L1 + 6,4 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 +0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=8.829},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/741-236},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/741-236}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 11