{wago/pg04/serie741/0741-0402_0999-0962.prj},{NB=741-405},{BESTNR=741-405},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.62},{P=5},{HOEHE=18.50},{BREITE=36.98},{TIEFE=12.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5.08 mm + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 +0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=8.084},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/741-405},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/741-405}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 9