{wago/pg04/serie741/0741-0502_0999-0962.prj},{NB=741-504},{BESTNR=741-504},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=10.00},{P=4},{HOEHE=18.50},{BREITE=36.50},{TIEFE=12.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=grau},{GEWICHT=7.409},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 +0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/741-504},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/741-504}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7