Catalog navigation
Code
Wybór modelu CAD
Delivery country
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Nr zamówienia.
742-156
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.08 mm
liczba biegunów
1
wysokość
23.20 mm
szerokość
5.08 mm
głębokość
43.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
orange
masa
6.087 g
Dimensions
1,4 +0,05 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura