{wago/pg04/serie745/0745-0102_0005_0999-0962.prj},{NB=745-106/005-000},{BESTNR=745-106/005-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=32},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=19.00},{BREITE=45.00},{TIEFE=22.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,5 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=MIN},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/745-106_005-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/745-106_005-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10