{wago/pg04/serie745/0745-0102_0999-0962.prj},{NB=745-106},{BESTNR=745-106},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=32},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=19.00},{BREITE=31.00},{TIEFE=22.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm | L1 = L + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,5 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=12.482},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/745-106},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/745-106}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 11