{wago/pg04/serie745/0745-1452_0999-0962.prj},{NB=745-1456},{BESTNR=745-1456},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 6},{QUERSCHNITT2=24 - 10},{ABISOLIERLAENGE=11 - 12},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{RM=15.00},{P=6},{HOEHE=23.00},{BREITE=84.10},{TIEFE=29.10},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7,5 mm | L1 = L + 1,6 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,8 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=42.678},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/745-1456},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/745-1456}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 10