Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Measured voltage
630 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
32 A
Pin Spacing
7.50 mm
No. of poles
Height
19.00 mm
Width
mm
Depth
22.90 mm
Number of connection points
Number of potentials
Color
grau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
Dimensions
1,5 + 0,1 mm
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais