{wago/pg04/serie745/0745-3801_0999-0962.prj},{NB=745-3805},{BESTNR=745-3805},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=32},{RM=5.00},{P=1},{HOEHE=19.00},{BREITE=5.00},{TIEFE=19.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=schwarz},{BOHRLOCHDURCHM=1.5 + 0.1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=1.744},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/745-3805},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/745-3805}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9