{wago/pg04/serie745/0745-0602_0011_0999-0962.prj},{NB=745-603/011-000},{BESTNR=745-603/011-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 16},{QUERSCHNITT2=24 - 06},{ABISOLIERLAENGE=12 - 13},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=76},{RM=15.00},{P=3},{HOEHE=27.00},{BREITE=61.00},{TIEFE=33.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=grau},{GEWICHT=MIN},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10 mm},{BOHRLOCHDURCHM=2,2 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/745-603_011-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/745-603_011-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 4