Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 16 mm²
Cross section
24 - 06 AWG
Strip length
12 - 13 mm
Measured voltage
1000 V
Rated impulse voltage
12 kV
Pollution degree
2
Current intensity
76 A
Pin Spacing
20.00 mm
No. of poles
Height
27.00 mm
Width
mm
Depth
33.40 mm
Number of connection points
Number of potentials
Color
grau
Weight
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10 mm | L1 = L + 1,7 mm
Dimensions
2,2 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais