{wago/pg04/serie745/0745-0821_0999-0962.prj},{NB=745-824},{BESTNR=745-824},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=32},{RM=10.00},{P=1},{HOEHE=19.00},{BREITE=10.00},{TIEFE=22.90},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=blau},{BOHRLOCHDURCHM=1,5 + 0,1 mm},{RGB=0,0.51,0.70,0},{GEWICHT=2.990},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/745-824},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/745-824}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6