{wago/pg04/serie745/0745-0851_0006_0999-0962.prj},{NB=745-853/006-000},{BESTNR=745-853/006-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 16},{QUERSCHNITT2=24 - 06},{ABISOLIERLAENGE=12 - 13},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=76},{RM=10.00},{P=1},{HOEHE=27.00},{BREITE=10.00},{TIEFE=33.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=8.884},{BOHRLOCHDURCHM=2,2 + 0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/745-853_006-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/745-853_006-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5