{wago/pg04/serie745/0745-0881_0006_0999-0962.prj},{NB=745-883/006-000},{BESTNR=745-883/006-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 16},{QUERSCHNITT2=24 - 06},{ABISOLIERLAENGE=12 - 13},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=12},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=76},{RM=20.00},{P=1},{HOEHE=27.00},{BREITE=20.00},{TIEFE=33.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=12.418},{BOHRLOCHDURCHM=2,2 + 0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/745-883_006-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/745-883_006-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5