{wago/pg04/serie746/0746-2302_0999-0962.prj},{NB=746-2305/000-016},{BESTNR=746-2305/000-016},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.5 - 10},{QUERSCHNITT2=2 x 20 - 8},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=50},{RM=7.50},{P=5},{HOEHE=36.00},{BREITE=40.20},{TIEFE=37.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=10},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grün-gelb},{GEWICHT=39.804},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x Pin Spacing + 2,7 mm},{BOHRLOCHDURCHM=2,2 + 0,1 mm},{RGB=0,1,0,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/746-2305_000-016},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/746-2305_000-016}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 25