{wago/pg15/serie750/0750-1605_0040_0999-0962.prj},{NB=750-1605/040-000},{BESTNR=750-1605/040-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=43.000},{BEMERKUNGEN=Potentialvervielfältiungsklemme 16 + / XTR},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-1605_040-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-1605_040-000},{FILENAME=750-1605_040-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1