{wago/pg15/serie750/0750-1607_0999-0962.prj},{NB=750-1607},{BESTNR=750-1607},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=24 V DC / 0 V DC},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=42.500},{ECLASS71=27-24-26-10},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-1607},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-1607},{FILENAME=750-1607}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1