{wago/pg15/serie750/0750-0362_0001_0999-0962.prj},{NB=750-362/000-001_HI},{BESTNR=750-362/000-001},{BEZEICHNUNG=Feldbuskoppler Modbus TCP, 2.5 mm², lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=96.80},{BREITE=49.50},{TIEFE=71.90},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=104.900},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-24-22-07},{ECLASS81=27-24-22-07},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-362_000-001},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-362_000-001}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1