{wago/pg15/serie750/0750-0557_0040_0999-0962.prj},{NB=750-557/040-000},{BESTNR=750-557/040-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 2.5},{QUERSCHNITT2=24 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=51.405},{BEMERKUNGEN=4AO +/- 10V DC / XTR},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-557_040-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-557_040-000},{FILENAME=750-557_040-000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1