{wago/pg15/serie750/0750-0623_0999-0962.prj},{NB=750-623},{BESTNR=750-623},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=MIN},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=24 V DC / 5-15 V},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=53.768},{ECLASS71=27-24-26-10},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-623},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-623},{FILENAME=750-623}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1