{wago/pg15/serie750/0750-0625_0001_0999-0962.prj},{NB=750-625/000-001},{BESTNR=750-625/000-001},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=64.00},{BREITE=48.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=24V DC 1,0 A Einspeisung Ex i (ohne Diagnose)},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=167.000},{ECLASS71=27-24-26-10},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-625_000-001},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-625_000-001},{FILENAME=750-625_000-001}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1