{wago/pg15/serie750/0750-0672_0999-0962.prj},{NB=750-672},{BESTNR=750-672},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=70.00},{BREITE=51.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=70V, 7,5A, 6 IN, 2 OUT},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=177.000},{ECLASS71=27-24-26-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-672},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-672},{FILENAME=750-672}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1