Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
750-963
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 0.5 mm²
Cross section
28 - 20 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Height
16.00 mm
Width
45.00 mm
Depth
54.00 mm
Color
lichtgrau
Weight
27.600 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-92
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais