{wago/pg15/serie753/0753-0404_0999-0962.prj},{NB=753-404},{BESTNR=753-404},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=24 V DC, 100 kHz},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=43.800},{ECLASS71=27-24-26-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/753-404},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/753-404},{FILENAME=753-404}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 3