{wago/pg15/serie753/0753-0423_0999-0962.prj},{NB=753-423},{BESTNR=753-423},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=40.000},{BEMERKUNGEN=24 V AC/DC 50 ms, Leistungskontakte},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-24-26-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/753-423},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/753-423},{FILENAME=753-423}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1