{wago/pg15/serie753/0753-0429_0999-0962.prj},{NB=753-429},{BESTNR=753-429},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=60 V DC 3,0 ms},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=38.500},{ECLASS71=27-24-26-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/753-429},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/753-429},{FILENAME=753-429}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1