{wago/pg15/serie753/0753-0513_0001_0999-0962.prj},{NB=753-513/000-001},{BESTNR=753-513/000-001},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=100.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=62.60},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=250 V AC 2.0 A / Relais 2NO / potentialfrei / ohne Leistungskontakte},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=42.700},{ECLASS71=27-24-26-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/753-513_000-001},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/753-513_000-001},{FILENAME=753-513_000-001}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 1