{wago/pg15/serie753/0753-0638_0999-0962.prj},{NB=753-638},{BESTNR=753-638},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=24 V DC, 500 Hz},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=43.902},{ECLASS71=27-24-26-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/753-638},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/753-638},{FILENAME=753-638}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1