Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
8 - 9 mm
PIN SPACING
5.00 mm
No. of poles
1
Height
45.00 mm
Width
5.00 mm
Depth
35.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Color
grün-gelb
Weight
5.077 g
Comment
L = No. of poles x module width
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais