Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
769-203
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Measured voltage
250 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
Height
28.50 mm
Width
5.00 mm
Depth
87.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Color
grau
Weight
11.400 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais