{wago/pg18/serie769/0769-0314_0999-0962.prj},{NB=769-314_HI},{BESTNR=769-314},{AAU733=Trennwand, orange},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=32.30},{BAE496=1.10},{LAENGE=86.80},{BAA351=orange},{GEWICHT=2.274},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4017332601658},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/769-314},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/769-314},{AAO677=WAGO},{AAO676=769-314},{AAW338=Trennwand},{AAU734=Trennwand, 1.1 mm dick, überstehend},{AAB422=Ja},{AAM355=Nein},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/769-314},{FILENAME=769-314}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1