{wago/pg18/serie769/0769-0602_0001_0999-0962.prj},{NB=769-608/001-000_HI},{BESTNR=769-608/001-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=32},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=13.00},{BREITE=43.00},{TIEFE=40.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{GEWICHT=23.648},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles x Pin Spacing) | B = A + 3,6 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/769-608_001-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/769-608_001-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14