{wago/pg18/serie769/0769-0602_0005_0999-0962.prj},{NB=769-608/005-000_HI},{BESTNR=769-608/005-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=32},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=24.00},{BREITE=61.00},{TIEFE=40.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{GEWICHT=24.969},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles x Pin Spacing) | D = A + 21,3 mm | E = A + 4,9 mm | F = A + 8,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/769-608_005-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/769-608_005-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14