{wago/pg18/serie769/0769-0602_0006_0999-0962.prj},{NB=769-608/006-000_HI},{BESTNR=769-608/006-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=32},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=30.00},{BREITE=54.30},{TIEFE=41.70},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=A = No. of poles x Pin Spacing | B = A + 9.3 mm | C = A + 14.3},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=28.319},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/769-608_006-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/769-608_006-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14