{wago/pg18/serie769/0769-0632_0007_0999-0962.prj},{NB=769-638/007-000},{BESTNR=769-638/007-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=32},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=22.20},{BREITE=54.70},{TIEFE=18.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{GEWICHT=9.376},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6,2 mm | L1 = L + 2,4 mm | L2 = L + 7 mm | L3 = L + 13,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=Einlötstift gerade 1x1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/769-638_007-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/769-638_007-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 14