{wago/pg18/serie769/0769-0662_0003_0999-0962.prj},{NB=769-668/003-000_HI},{BESTNR=769-668/003-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=32},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=18.30},{BREITE=54.70},{TIEFE=22.20},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{GEWICHT=9.512},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6,2 mm | L1 = L + 2,4 mm | L2 = L + 7 mm | L3 = L + 13,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/769-668_003-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/769-668_003-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 14