{wago/pg18/serie769/0769-0662_0999-0962.prj},{NB=769-668_HI},{BESTNR=769-668},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=32},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=18.30},{BREITE=41.20},{TIEFE=22.20},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{GEWICHT=8.687},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6,2 mm | L1 = L + 2,4 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/769-668},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/769-668}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14