{wago/pg20/serie770/0770-0102_0041_0999-0962.prj},{NB=770-102/041-000},{BESTNR=770-102/041-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=2 x 20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{P=2},{HOEHE=15.90},{BREITE=24.60},{TIEFE=71.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L N},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=13.026},{ECLASS71=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-102_041-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-102_041-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2