{wago/pg20/serie770/0770-1105_0022_0999-0962.prj},{NB=770-1105/022-000},{BESTNR=770-1105/022-000},{BEZEICHNUNG=Stecker, 4 mm², 25 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=5},{HOEHE=17.00},{BREITE=54.60},{TIEFE=75.90},{ANZAHLKLEMMSTEL=10},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=blau},{GEWICHT=28.900},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=27-44-06-05},{ECLASS81=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-1105_022-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-1105_022-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1