{wago/pg20/serie770/0770-1112_0999-0962.prj},{NB=770-1112},{BESTNR=770-1112},{BEZEICHNUNG=Stecker, 4 mm², 25 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{P=2},{HOEHE=12.90},{BREITE=20.00},{TIEFE=37.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=blau},{GEWICHT=6.476},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=27-44-06-05},{ECLASS81=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-1112},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-1112}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1