{wago/pg20/serie770/0770-1373_0149_0999-0962.prj},{NB=770-1373/149-000_HI},{BESTNR=770-1373/149-000},{BEZEICHNUNG=Brückungsstecker, 4 mm², 25 A, braun},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=3},{HOEHE=15.00},{BREITE=34.60},{TIEFE=76.00},{FARBE=braun},{GEWICHT=27.800},{RGB=0.53,0.29,0.17,0},{ECLASS71=27-44-06-05},{ECLASS81=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-1373_149-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-1373_149-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1