{wago/pg20/serie770/0770-1608_0999-0962.prj},{NB=770-1608},{BESTNR=770-1608},{BEZEICHNUNG=h-Verteiler, 25 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=2},{HOEHE=32.70},{BREITE=20.00},{TIEFE=45.80},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=grau},{GEWICHT=14.400},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-1608},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-1608}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3