{wago/pg20/serie770/0770-1615_0999-0962.prj},{NB=770-1615},{BESTNR=770-1615},{BEZEICHNUNG=T-Verteiler, 25 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=400},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=2},{HOEHE=35.90},{BREITE=23.50},{TIEFE=48.90},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=11.500},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-1615},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-1615}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2