{wago/pg20/serie770/0770-1767_0999-0962.prj},{NB=770-1767},{BESTNR=770-1767},{BEZEICHNUNG=h-Verteiler, 25.0 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=3},{HOEHE=32.70},{BREITE=30.00},{TIEFE=51.00},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=grau},{GEWICHT=25.400},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-1767},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-1767}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3