{wago/pg20/serie770/0770-2334_0007_0999-0962.prj},{NB=770-2334/007-000_HI},{BESTNR=770-2334/007-000},{BEZEICHNUNG=Snap-In-Stecker, 4 mm², 32 A, grün},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=32},{RM=10.00},{P=4},{HOEHE=18.50},{BREITE=45.50},{TIEFE=41.10},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=grün},{GEWICHT=17.600},{RGB=0.21,0.40,0.21,0},{ECLASS71=27-44-06-02},{ECLASS81=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-2334_007-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-2334_007-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1