{wago/pg20/serie770/0770-0245_0999-0962.prj},{NB=770-245/064-000},{BESTNR=770-245/064-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=2 x 20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{P=5},{HOEHE=12.90},{BREITE=50.00},{TIEFE=37.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=10},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=16.085},{ECLASS71=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-245_064-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-245_064-000},{FARBTYP=4}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9