Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
LOD Destination
Level of detail
Voltage
250 V
Rated surge voltage
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
Number of poles
3
Height
36.10 mm
Width
34.00 mm
Depth
48.90 mm
Color
Weight
g
Comment
L Erde N
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Související vybavení
    No related equipment available
Preview - Generation
Náhled
3D
Characteristics Graph
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady